Индикатор за позиция
042N4823
Индикатор за позиция, Употребено за продукт: AV210E, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 5
042N4823
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
| Material Description | Position Indicator AV210E |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Волт 50Hz ном. макс. [V] | 250 V |
| Група продукти | Външна операт. принадлежности за вентил |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 5 pc |
| Наименование на продукта | Индикатор за позиция |
| Описание | Position Indicator |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Position indicator |
| Употребено за продукт | AV210E |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.292 Kilogram |
| Нето тегло | 0.291 Kilogram |
| Volume | 0.56 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204120 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |