Position indicator

AV210D

042N4822

Индикатор за позиция, Употребено за продукт: AV210D, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 5

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionPosition Indicator AV210D
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоар
Волт 50Hz ном. макс. [V]250 V
Група продуктиВъншна операт. принадлежности за вентил
Характеристика
Стойност
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид5 pc
Наименование на продуктаИндикатор за позиция
ОписаниеPosition Indicator
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеPosition indicator
Употребено за продуктAV210D

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.286 Kilogram
Нето тегло0.283 Kilogram
Volume0.819 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423204113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm