Резервна част, AV210D G1
042N4806
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: AV210D G1, Комплект за ремонт
042N4806
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare part AV210D G1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | Ext. operat. valve spare parts |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 5 pc |
| Материал на уплътнението | PTFE |
| Наименование на продукта | Комплект за ремонт |
| Описание | Repair Set |
| Присъединителен размер [инч] | 1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | G |
| Типово обозначение | Installation guide |
| Употребено за продукт | AV210D G1 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.091 Kilogram |
| Нето тегло | 0.085 Kilogram |
| Volume | 0.45 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204045 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |