AV210 Repair kit

Резервна част, AV210A G38

042N4800

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: AV210A G38, Комплект за ремонт
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Резервни части и аксесоари за вентили, Резервни части и аксесоари за вентили, Резервни части и аксесоари за вентили

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare part AV210A G38
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаРезервна част
Група продуктиExt. operat. valve spare parts
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Материал на уплътнениетоPTFE
Наименование на продуктаКомплект за ремонт
ОписаниеRepair Set
Присъединителен размер [инч]3/8
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеG
Типово обозначениеInstallation guide
Употребено за продуктAV210A G38

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.034 Kilogram
Нето тегло0.03 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.319 Liter
EAN/UPC5702423203987