Cable socket for solenoid coils (042N0267)

Резервна част, 9-22 бобина AB/AC, Щепсел за кабел

042N0267

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: 9-22 бобина AB/AC, Типово обозначение: Щепсел за кабел, Щепсел за кабел

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
LED цвятЧервен
Material DescriptionAccessory LED Plug 6.8x0.8 Spade 24V
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаРезервна част
Група продуктиАксесоари за соленоидна бобина
Диаметър на кабел [in] [Макс]0.32 in
Диаметър на кабел [in] [Мин]0.24 in
Диаметър на кабел [mm] [Max]8.0 mm
Диаметър на кабел [mm] [Мин]6.0 mm
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]90 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]194 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Захранващо напрежение [V] AC24 V
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V] DC24.00 V
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид100 pc
Контакти2 + PE
Макс. Работен ток [A]16.00 A
Материал на контактCuZn (с покритие от Cu/Sn)
Материал на уплътнениетоNBR
Наименование на продуктаЩепсел за кабел
ОдобрениеCE
Размер на проводник, макс [mm2]1.5 mm²
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на контакт макс. [mOhm]15 mOhm
Тип на тялотоПолупрозрачен
Тип уплътнителПрофилиран
Типово обозначениеЩепсел за кабел
Толеранс± 10%
Употребено за продукт9-22 бобина AB/AC
Форма на електрическа връзкаИндустриална форма

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.022 Kilogram
Нето тегло0.012 Kilogram
Volume0.043 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423205905
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm