Резервна част, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z бобина тип B, Щепсел за кабел
042N0265
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z бобина тип B, Типово обозначение: Щепсел за кабел, Щепсел за кабел
042N0265
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
| LED цвят | Червен |
| Material Description | Accessory LED Plug EN175301-803A 230V |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | Аксесоари за соленоидна бобина |
| Диаметър на кабел [in] [Макс] | 0.32 in |
| Диаметър на кабел [in] [Мин] | 0.24 in |
| Диаметър на кабел [mm] [Max] | 8.0 mm |
| Диаметър на кабел [mm] [Мин] | 6.0 mm |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 90 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 194 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Електрическа връзка стандарт | EN 175301-803 |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранващо напрежение [V] DC | 230.00 V |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 100 pc |
| Контакти | 2 + PE |
| Макс. Работен ток [A] | 16.00 A |
| Материал на контакт | CuZn (с покритие от Cu/Sn) |
| Материал на уплътнението | NBR |
| Наименование на продукта | Щепсел за кабел |
| Одобрение | CE |
| Размер на проводник, макс [mm2] | 1.5 mm² |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Съпротивление на контакт макс. [mOhm] | 15 mOhm |
| Тип на тялото | Полупрозрачен |
| Тип уплътнител | Профилиран |
| Типово обозначение | Щепсел за кабел |
| Толеранс | ± 10% |
| Употребено за продукт | 018Z бобина тип B018F Coil Type B042N Coil Type B |
| Форма на електрическа връзка | Формуляр А |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.026 Kilogram |
| Нето тегло | 0.026 Kilogram |
| Volume | 0.056 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423205899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |