Cable socket for solenoid coils (042N0263-65)

Резервна част, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z бобина тип B, Щепсел за кабел

042N0263

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z бобина тип B, Типово обозначение: Щепсел за кабел, Щепсел за кабел

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
LED цвятЧервен
Material DescriptionAccessory LED Plug EN175301-803A 24V
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаРезервна част
Група продуктиАксесоари за соленоидна бобина
Диаметър на кабел [in] [Макс]0.32 in
Диаметър на кабел [in] [Мин]0.24 in
Диаметър на кабел [mm] [Max]8.0 mm
Диаметър на кабел [mm] [Мин]6.0 mm
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]90 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]194 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Електрическа връзка стандартEN 175301-803
Захранващо напрежение [V] AC24 V
Захранващо напрежение [V] DC24.00 V
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид100 pc
Консумирана мощност, макс. [mA]5 mA
Контакти2 + PE
Макс. Работен ток [A]16.00 A
Материал на контактCuZn (с покритие от Sn)
материал на проводникаPA6
Материал на уплътнениетоNBR
Наименование на продуктаЩепсел за кабел
ОдобрениеCE
Размер на проводник, макс [mm2]1.5 mm²
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на контакт макс. [mOhm]15 mOhm
Тип на тялотоПолупрозрачен
Тип уплътнителПрофилиран
Типово обозначениеЩепсел за кабел
Толеранс± 10%
Употребено за продукт018Z бобина тип B018F Coil Type B042N Coil Type B
Форма на електрическа връзкаФормуляр А

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.027 Kilogram
Нето тегло0.02 Kilogram
Volume0.04 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423205882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm