Аксесоари за соленоидна бобина, Щепсел за кабел
042N0154
Вид на продукта: Аксесоар, Типово обозначение: Щепсел за кабел, Употребено за продукт: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z бобина тип B, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 30
042N0154
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
| Material Description | Accessory Cable Plug EN 175301-803A CSA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | Аксесоари за соленоидна бобина |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 90 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 194 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Електрическа връзка стандарт | EN 175301-803 |
| Захранващо напрежение [V] AC | 250 V |
| Захранващо напрежение [V] DC | 250.00 V |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 30 pc |
| Контакти | 2 + E |
| Макс. Работен ток [A] | 16.00 A |
| Наименование на продукта | Щепсел за кабел |
| Одобрение | CSA |
| Размер на проводник, макс [mm2] | 1.0 mm² |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Съпротивление на контакт макс. [mOhm] | 15 mOhm |
| Типово обозначение | Щепсел за кабел |
| Толеранс | ± 15% |
| Употребено за продукт | 018Z бобина тип B018F Coil Type B042N Coil Type B |
| Форма на електрическа връзка | Формуляр А |
| Цвят | Черен |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.022 Kilogram |
| Нето тегло | 0.02 Kilogram |
| Volume | 0.09 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314206 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |