Cable socket for solenoid coils (042N0139)

Резервна част, 9-22 бобина AB/AC, Щепсел за кабел

042N0139

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: 9-22 бобина AB/AC, Типово обозначение: Щепсел за кабел, Щепсел за кабел

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionORDGG 6.3 X 0,8 SPADE .TYP. N SALES NO
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаРезервна част
Група продуктиАксесоари за соленоидна бобина
Диаметър на кабел [in] [Макс]0.28 in
Диаметър на кабел [in] [Мин]0.18 in
Диаметър на кабел [mm] [Max]7.0 mm
Диаметър на кабел [mm] [Мин]4.5 mm
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]80 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]176 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Захранващо напрежение [V] AC250 V
Захранващо напрежение [V] DC250.00 V
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид100 pc
Характеристика
Стойност
Контакти2 + PE
Макс. Работен ток [A]16.00 A
Материал на клеморедаPA
Материал на контактCuZn (с покритие от Sn)
материал на проводникаPA
Материал на тялотоPA
Материал на уплътнениетоNBR
Наименование на продуктаЩепсел за кабел
ОдобрениеCE
Размер на електрическа връзкаPg 9
Размер на проводник, макс [mm2]1.5 mm²
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на контакт макс. [mOhm]4 mOhm
Тип контактGM 209 J
Тип на тялотоНепрозрачен
Тип уплътнителПлосък
Типово обозначениеЩепсел за кабел
Употребено за продукт9-22 бобина AB/AC
Форма на електрическа връзкаИндустриална форма

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.026 Kilogram
Нето тегло0.026 Kilogram
Volume0.147 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422119463
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm