Аксесоари за соленоидна бобина, Щепсел за кабел-product-details

Аксесоари за соленоидна бобина, Щепсел за кабел

042N0120

Вид на продукта: Аксесоар, Типово обозначение: Щепсел за кабел, Употребено за продукт: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z бобина тип B, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 15

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionAccessory Cable Plug 6.8 X 0.8 Spade
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоар
Група продуктиАксесоари за соленоидна бобина
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]90 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]194 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Дължина на кабела [in]59.00 in
Дължина на кабела [m]1.500 m
Електрическа връзка стандартEN 175301-803
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V] DC230.00 V
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид15 pc
Контакти2 + 2E
Макс. Работен ток [A]5.00 A
Наименование на продуктаЩепсел за кабел
Размер на проводник, макс [mm2]0.7 mm²
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на контакт макс. [mOhm]15 mOhm
Типово обозначениеЩепсел за кабел
Толеранс± 15%
Употребено за продукт018Z бобина тип B018F Coil Type B042N Coil Type B
Форма на електрическа връзкаФормуляр А
ЦвятЧерен

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.124 Kilogram
Нето тегло0.118 Kilogram
Volume0.416 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428314176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm