Резервна част, EV224B 15B FKM, Мембранен комплект
032U8118
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: EV224B 15B FKM, Типово обозначение: Мембранен комплект, Комплект за обслужване, Функция: NC, NO
032U8118
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare part EV224B 15B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Включени части | 2 x о-пръстени за пилотна системаЗатваряща пружинаМембрана |
| Група продукти | Резервни части на соленоидни вентили |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Материал на уплътнението | FKM |
| Наименование на продукта | Комплект за обслужване |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Мембранен комплект |
| Употребено за продукт | EV224B 15B FKM |
| Функция | NC, NO |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.012 Kilogram |
| Нето тегло | 0.005 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.039 Liter |
| EAN/UPC | 5702428977418 |