Резервна част, EV260B 20 / EVSIM 20
032U8042
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: EV260B 20 / EVSIM 20, Комплект за обслужване, Функция: NC
032U8042
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SPARE PARTS FOR EV260 20 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Включени части | МембранаФиксиращ бутон/гайка за бобина2 x O-ringAdjustment screw w/ o-ringComplete armature w/ spring |
| Група продукти | Резервни части на соленоидни вентили |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Наименование на продукта | Комплект за обслужване |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Diaphragm, armature set |
| Употребено за продукт | EV260B 20 / EVSIM 20 |
| Функция | NC |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.086 Kilogram |
| Нето тегло | 0.058 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.131 Liter |
| EAN/UPC | 5702423036134 |