Резервна част, EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100
032U7390
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100, Комплект за обслужване, Функция: NC
032U7390
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare part MOV Unit EV220B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | Резервни части на соленоидни вентили |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -30 °C |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
| Коментари | HAND OPERATED |
| Материал на уплътнението | EPDM |
| Наименование на продукта | Комплект за обслужване |
| Описание | Manuel Opening Unit |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Actuator set manual override |
| Употребено за продукт | EV220B 15-100EV220B 15-50EV220B 65-100 |
| Функция | NC |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.182 Kilogram |
| Нето тегло | 0.167 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.218 Liter |
| EAN/UPC | 5702428450515 |