Резервна част, EV220B 50BD/SS FKM
032U6331
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: EV220B 50BD/SS FKM, Комплект за обслужване, Функция: NC
032U6331
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare part EV220B 50BD/SS FKM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Включени части | 2 x о-пръстени за изравнителна дюза2 x о-пръстени за пилотна системаАрматура с плоча/пружина за регулиране на клапаниФиксиращ бутон/гайка за бобинаО-пръстен за арматурна тръбаПружина/мембрана |
| Група продукти | Резервни части на соленоидни вентили |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Материал на уплътнението | FKM |
| Наименование на продукта | Комплект за обслужване |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Diaphragm, armature set |
| Употребено за продукт | EV220B 50BD/SS FKM |
| Функция | NC |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.25 Kilogram |
| Нето тегло | 0.231 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.44 Liter |
| EAN/UPC | 5702423126927 |