Equalizing orifice

Резервна част, EV220B 25-32-40SS EPDM

032U6311

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: EV220B 25-32-40SS EPDM, Комплект за обслужване

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare part EV220B 25-40 SS EPDM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаРезервна част
Включени части2 x о-пръстениИЗРАВНИТЕЛНА ДЮЗА
Група продуктиРезервни части на соленоидни вентили
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Материал на уплътнениетоEPDM
Наименование на продуктаКомплект за обслужване
Размер на щуцер [mm]0.80 mm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеEqualizing orifice
Употребено за продуктEV220B 25-32-40SS EPDM

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло10 Gram
Нето тегло8 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.02 Liter
EAN/UPC5702423132980