Резервна част, EV220B 15-20SS EPDM
032U6310
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: EV220B 15-20SS EPDM, Комплект за обслужване
032U6310
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare part EV220B 15-20 SS EPDM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Включени части | 2 x о-пръстениИЗРАВНИТЕЛНА ДЮЗА |
| Група продукти | Резервни части на соленоидни вентили |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Материал на уплътнението | EPDM |
| Наименование на продукта | Комплект за обслужване |
| Размер на щуцер [mm] | 0.50 mm |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Equalizing orifice |
| Употребено за продукт | EV220B 15-20SS EPDM |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 10 Gram |
| Нето тегло | 8 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.016 Liter |
| EAN/UPC | 5702423132973 |