Резервна част, EV224B NO 20 NBR
032U6159
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: EV224B NO 20 NBR, Комплект за обслужване, Функция: НО
032U6159
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare part Service kit EV224B 20 NBR NO |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Включени части | 2 x о-пръстени за изравнителна дюза2 x о-пръстени за пилотна системаСъединение на арматурен модулЗатваряща пружинаМембранаО-пръстен за арматурен модулО-пръстен за бобина |
| Група продукти | Резервни части на соленоидни вентили |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Материал на уплътнението | NBR |
| Наименование на продукта | Комплект за обслужване |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Diaphragm, actuator set |
| Употребено за продукт | EV224B NO 20 NBR |
| Функция | НО |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.095 Kilogram |
| Нето тегло | 0.081 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.116 Liter |
| EAN/UPC | 5702423206469 |