Резервна част, EV224B NC 15 NBR
032U6156
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: EV224B NC 15 NBR, Комплект за обслужване, Функция: NC
032U6156
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 01 |
| Material Description | Spare part Service kit EV224B 15 NBR NC |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Включени части | 2 x о-пръстени за изравнителна дюза2 x о-пръстени за пилотна системаАрматура с плоча/пружина за регулиране на клапаниЗатваряща пружинаМембранаО-пръстен за арматурна тръбаО-пръстен за бобинаArmature tube assembly |
| Група продукти | Резервни части на соленоидни вентили |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Материал на уплътнението | NBR |
| Наименование на продукта | Комплект за обслужване |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Diaphragm, actuator set |
| Употребено за продукт | EV224B NC 15 NBR |
| Функция | NC |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.09 Kilogram |
| Нето тегло | 0.081 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.072 Liter |
| EAN/UPC | 5702423206438 |