Резервна част, EV210B 1.5-3 EPDM
032U6000
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: EV210B 1.5-3 EPDM, Комплект за обслужване, Функция: NC
032U6000
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SPARE PARTS FOR EVI 1.5-3 EPDM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | Резервни части на соленоидни вентили |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Материал на уплътнението | EPDM |
| Наименование на продукта | Комплект за обслужване |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Armature set |
| Употребено за продукт | EV210B 1.5-3 EPDM |
| Функция | NC |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.032 Kilogram |
| Нето тегло | 0.03 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.03 Liter |
| EAN/UPC | 5702423006960 |