Резервна част, EV250B NO 18-22BD EPDM
032U5321
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: EV250B NO 18-22BD EPDM, Комплект за обслужване, Функция: НО
032U5321
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare part EV250B NO 18/22BD EPDM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Включени части | 4 x винтаПомощна пружинаМембранаЗадвижващ модул НО.О-пръстен за бобина |
| Група продукти | Резервни части на соленоидни вентили |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| Материал на уплътнението | EPDM |
| Наименование на продукта | Комплект за обслужване |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Diaphragm, actuator set |
| Употребено за продукт | EV250B NO 18-22BD EPDM |
| Функция | НО |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.319 Kilogram |
| Нето тегло | 0.257 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.88 Liter |
| EAN/UPC | 5702423214341 |