Резервна част, EV228B 25B EPDM, Мембранен комплект
032U1102
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: EV228B 25B EPDM, Типово обозначение: Мембранен комплект, Комплект за обслужване
032U1102
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare part Service kit EV220 25 EPDM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | Резервни части на соленоидни вентили |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Материал на уплътнението | EPDM |
| Наименование на продукта | Комплект за обслужване |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Мембранен комплект |
| Употребено за продукт | EV228B 25B EPDM |
| Функция | NC, NO, UN |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.053 Kilogram |
| Нето тегло | 0.05 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.168 Liter |
| EAN/UPC | 5702428881449 |