Solenoid valves spare parts  Manual opening  Spare part  032U0260

Резервна част, EV220B 40-50, Подраздел

032U0260

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: EV220B 40-50, Типово обозначение: Подраздел, Ръчно отваряне

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare part Manual Opening Unit EV220B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаРезервна част
Включени части4 x винта3 x O-ringsEqualizing orifice, size IIIManual override body
Група продуктиРезервни части на соленоидни вентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]90 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-10 °C
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид90 pc
КоментариTOOL OPERATED BY SCREWDRIVER
Материал на уплътнениетоNBR
Наименование на продуктаРъчно отваряне
ОписаниеManuel Opening Unit
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеПодраздел
Употребено за продуктEV220B 40-50
Употребено за продукт коментариуплътнение NBR

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.134 Kilogram
Нето тегло0.128 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.092 Liter
EAN/UPC5702428308250