Резервна част, EV220 10 FKM
032U0167
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: EV220 10 FKM, Комплект за обслужване, Функция: НО
032U0167
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare part NO Unit EV220 10 FKM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Включени части | Фиксиращ бутон/гайка за бобинаЗадвижващ модул НО.О-пръстен за арматурен модул |
| Група продукти | Резервни части на соленоидни вентили |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 15 pc |
| Материал на уплътнението | FKM |
| Наименование на продукта | Комплект за обслужване |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Actuator set |
| Употребено за продукт | EV220 10 FKM |
| Употребено за продукт коментари | Модул НО. |
| Функция | НО |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.098 Kilogram |
| Нето тегло | 0.092 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.338 Liter |
| EAN/UPC | 5702423024315 |