Manual override kit, brass

Резервна част, EV220B 15-32, Подраздел

032U0150

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: EV220B 15-32, Типово обозначение: Подраздел, Ръчно отваряне

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMANUAL OPENING UNIT FOR EV220 15-50
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаРезервна част
Включени части4 x винтаО-пръстенManual override body
Група продуктиРезервни части на соленоидни вентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]90 °C
Характеристика
Стойност
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-10 °C
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид90 pc
КоментариTOOL OPERATED BY SCREWDRIVER
Материал на уплътнениетоNBR
Наименование на продуктаРъчно отваряне
ОписаниеManuel Opening Unit
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеПодраздел
Употребено за продуктEV220B 15-32
Употребено за продукт коментариуплътнение NBR

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.134 Kilogram
Нето тегло0.113 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.087 Liter
EAN/UPC5702423008148