Manual override kit, stainless steel

Резервна част, EV220 SS., Подраздел

032U0149

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: EV220 SS., Типово обозначение: Подраздел, Ръчно отваряне

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare part Manual Opening Unit EV220 SS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаРезервна част
Включени части4 x винта3 x O-ringsManual override body
Група продуктиРезервни части на соленоидни вентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]90 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-10 °C
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид90 pc
КоментариTOOL OPERATED BY SCREWDRIVER
Материал на уплътнениетоNBR
Наименование на продуктаРъчно отваряне
ОписаниеManuel Opening Unit
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеПодраздел
Употребено за продуктEV220 SS.
Употребено за продукт коментариРъчен отварящ модул

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.118 Kilogram
Нето тегло0.111 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.089 Liter
EAN/UPC5702423140671