Equalizing orifice

Резервна част, EV220B 50 EPDM

032U0086

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: EV220B 50 EPDM, Комплект за обслужване

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionEQUALIZING ORIFICE ј1.2 EPDM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаРезервна част
Включени части2 x о-пръстениИЗРАВНИТЕЛНА ДЮЗА
Група продуктиРезервни части на соленоидни вентили
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Материал на уплътнениетоEPDM
Наименование на продуктаКомплект за обслужване
ОписаниеEqualizing Orifice 1.2 mm
Размер на щуцер [mm]1.20 mm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеEqualizing orifice
Употребено за продуктEV220B 50 EPDM

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло10 Gram
Нето тегло8 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.004 Liter
EAN/UPC5702423025954