Резервна част, EV220B 25-32 FKM
032U0085
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: EV220B 25-32 FKM, Комплект за обслужване
032U0085
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare part Equalizing Orifice ø1.2 FKM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Включени части | 2 x о-пръстениИЗРАВНИТЕЛНА ДЮЗА |
| Група продукти | Резервни части на соленоидни вентили |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Материал на уплътнението | FKM |
| Наименование на продукта | Комплект за обслужване |
| Описание | Equalizing Orifice |
| Размер на щуцер [mm] | 1.20 mm |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Equalizing orifice |
| Употребено за продукт | EV220B 25-32 FKM |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 10 Gram |
| Нето тегло | 8 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.025 Liter |
| EAN/UPC | 5702423025855 |