Аксесоари за соленоидна бобина, Капачка
018Z0282
Вид на продукта: Аксесоар, Типово обозначение: Капачка IP20, Употребено за продукт: Бобини с DIN многожилен кабел тип А, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 50
018Z0282
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | CONNECTOR |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | Аксесоари за соленоидна бобина |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 50 pc |
| Наименование на продукта | Капачка |
| По-нататъшна информация | IP20 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Капачка IP20 |
| Употребено за продукт | Бобини с DIN многожилен кабел тип А |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.009 Kilogram |
| Нето тегло | 0.009 Kilogram |
| Volume | 0.093 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423007578 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |