Аксесоари за соленоидна бобина, Чанта за аксесоари, Комплект за уплътнение NC
018Z0090
Further information: For Normally Closed valves
018Z0090
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Nc sealing Kit |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Чанта за аксесоари |
| Група продукти | Аксесоари за соленоидна бобина |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Наименование на продукта | Комплект уплътнение |
| По-нататъшна информация | For Normally Closed valves |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Комплект за уплътнение NC |
| Употребено за продукт | Бобина тип В без клип-он |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.044 Kilogram |
| Нето тегло | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.096 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422035671 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |