Аксесоари за соленоидна бобина, Чанта за аксесоари, Клемна кутия със зелен LED
018Z0089
Further information: With Green LED
018Z0089
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | TERMINAL BOX WITH DIODE |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Чанта за аксесоари |
| Група продукти | Аксесоари за соленоидна бобина |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 250 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 24 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [макс] | 220.00 V |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.] | 48.00 V |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 100 pc |
| Наименование на продукта | Terminal box |
| Одобрение | CE |
| По-нататъшна информация | With Green LED |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Клемна кутия със зелен LED |
| Употребено за продукт | IP67 бобини |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.054 Kilogram |
| Нето тегло | 0.051 Kilogram |
| Volume | 0.095 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428053051 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |