Аксесоар
003N2106
Сензорен джоб, Типово обозначение: Сензорен джоб, Тип присъединяване: G, Присъединителен размер [инч]: 1/2, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 60
003N2106
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Accessory Sensor Pocket G 1/2" |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 2ac34119-b8ab-4318-9fdb-3de5ebb91a12 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | Аксесоари за водни вентили |
| Количество в опаковка от определен вид | 60 pc |
| Минимална дължина на сензорния джоб [in] | 7 5/32 in |
| Минимална дължина на сензорния джоб [mm] | 182 mm |
| Наименование на продукта | Сензорен джоб |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Присъединителен размер [инч] | 1/2 |
| Присъединяване вътрешно/външно | Външен |
| Размер на сензора (Ø x L) [in] | 3/8 x 7 3/32 in |
| Размер на сензора (Ø x L) [mm] | 9.5 x 150 mm9.5 x 180 mm |
| Спец. на материала | Месинг |
| Стандарт за присъединяване | ISO 228-1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип присъединяване | G |
| Типово обозначение | Сензорен джоб |
| Употребено за продукт | AVTA |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.098 Kilogram |
| Нето тегло | 0.097 Kilogram |
| Volume | 0.098 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423029518 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |