EV310A Solenoid valve without coil, NC, G1-4, Brass

Соленоиден вентил, EV310A, Функция: НО, G, 1/8, 0.04 m³/h

032H8125

Препоръки за топлоносителя: Oil,Comp.Air,Vacuum, Материал на тялото: Месинг, Работа: Директна задвижка, Брой начини: 3/2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationClosed and Drain
Cv стойност [gal/min]0.050 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]0.040 m³/h
Material DescriptionEV310A 1.2B G18F NO000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d
SCIP dossier product nameEV310A - solenoid valve
Брой начини3/2
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEV310A
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]100 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]0 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]212 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]32 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]13.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.000 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]189.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]0.000 psi
Допуск на топлоносителя коментариНеутрална среда
ЗадвижкаA
Име на програма за частиEV310A
Индикатор на посока на потокаГравирани A-P-R
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияEV310A 1.2B G 18F NO000
Количество в опаковка от определен вид16 pc
Макс. Вискозитет на средата [cSt]20 cSt
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [bar]13.0 bar
Макс. работно налягане [psig]189 psig
Макс. тестово налягане [bar]19.5 bar
Макс. тестово налягане [psig]283.0 psig
Материал на присъединителния елементМесинг
Материал на тялотоМесинг
Материал на уплътнениетоFKM
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОбслужваемРезервни части на соленоиден вентил
Околна температура макс. [°C]50 °C
Околна температура макс. [°F]122 °F
Пред. време за затваряне, вода [мс]10 ms
Пред. време за отваряне, вода [мс]10 ms
Препоръки за топлоносителяOil,Comp.Air,Vacuum
Присъединителен размер [инч]1/8
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобинаАксесоари за соленоиден вентил
РаботаДиректна задвижка
размер на дюзи [инч]3/64 in
Размер на задвижка9 mm
Размер на задвижка [in]0.35 in
Размер на щуцер [mm]1.20 mm
Система на задвижката [mm]9.0 mm
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип присъединяванеG
Типово обозначениеEV310A 1.2
Флуидна група1
ФункцияНО

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.096 Kilogram
Нето тегло0.089 Kilogram
Volume0.113 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423050291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm