EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN25 Stainless steel G 1 NC

Соленоиден вентил, EV220B, Функция: NC, NPT, 1, 11 m³/h, EPDM

032U8552

Препоръки за топлоносителя: Technical & Soft Water, Одобрение: ВКЛЮЧЕН В C UL US; UA, Материал на тялото: Неръждаема стомана, Работа: Серво задвижване (мембрана), Брой начини: 2/2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationOpen
China RoHS exemption clauseNo
Cv стойност [gal/min]12.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]11.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220B 25SS N 1E NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL одобрениеYes
Брой начини2/2
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEV220B
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]140 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]284 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-22 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]9.791 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.300 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]142.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]4.351 psi
Допуск на топлоносителя коментариАгресивна средаПара макс. 4 barТемпература: зависима от бобина
ЗадвижкаB
Име на програма за частиEV220B 15 - 50
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Ключ за спецификацияEV220B 25SS N 1E NC000
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Макс. Вискозитет на средата [cSt]50 cSt
Макс. работно налягане [bar]12.4 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]180 psig
Макс. тестово налягане [bar]20.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]290.0 psig
Материал на присъединителния елементНеръждаема стомана
Материал на тялотоНеръждаема стомана
Материал на уплътнениетоEPDM
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОбслужваемРезервни части на соленоиден вентил
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL USUAcURus recognized
Околна температура макс. [°C]80 °C
Околна температура макс. [°F]176 °F
Отваряне/затваряне на изравнителна дюзаОпционална изразвняваща дюза
Посока на потокЕднопоточен
Пред. време за отваряне, вода [мс]300 ms
Препоръки за топлоносителяTechnical & Soft Water
Присъединителен размер [инч]1
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоиден вентил
РаботаСерво задвижване (мембрана)
размер на дюзи [инч]1 in
Размер на задвижка13.5 mm
Размер на задвижка [in]0.53 in
Размер на щуцер [mm]25.00 mm
Система на задвижката [mm]13.5 mm
Стандарт за присъединяванеANSI/ASME B1.20.1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип присъединяванеNPT
Типово обозначениеEV220B 25
Флуидна група1
ФункцияNC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.27 Kilogram
Нето тегло1.208 Kilogram
Volume1.295 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423140732
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm