EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN20 Stainless steel N 3/4 NC

Соленоиден вентил, EV220B, Функция: NC, NPT, 3/4, 8 m³/h, EPDM

032U8551

Препоръки за топлоносителя: Technical & Soft Water, Одобрение: ВКЛЮЧЕН В C UL US, Материал на тялото: Неръждаема стомана, Работа: Серво задвижване (мембрана), Брой начини: 2/2
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: EV220B, EV220B, Quick selector, Quick selector, EV220B 15 - 50, Quick selector, EV220B, EV220B 15 - 50, EV220B 15 - 50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationOpen
China RoHS exemption clause7.3
Cv стойност [gal/min]9.250 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]8.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220B 20SS N 34E NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
UL одобрениеYes
Брой начини2/2
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEV220B
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]140 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]284 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-22 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]9.791 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.300 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]142.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]4.351 psi
Допуск на топлоносителя коментариАгресивна средаПара макс. 4 barТемпература: зависима от бобина
ЗадвижкаB
Име на програма за частиEV220B 15 - 50
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияEV220B 20SS N 34E NC000
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Макс. Вискозитет на средата [cSt]50 cSt
Макс. работно налягане [bar]15.5 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]225 psig
Макс. тестово налягане [bar]20.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]290.0 psig
Материал на присъединителния елементНеръждаема стомана
Материал на тялотоНеръждаема стомана
Материал на уплътнениетоEPDM
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОбслужваемРезервни части на соленоиден вентил
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL UScURus recognized
Околна температура макс. [°C]80 °C
Околна температура макс. [°F]176 °F
Отваряне/затваряне на изравнителна дюзаОпционална изразвняваща дюза
Посока на потокЕднопоточен
Пред. време за отваряне, вода [мс]40 ms
Препоръки за топлоносителяTechnical & Soft Water
Присъединителен размер [инч]3/4
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоиден вентил
РаботаСерво задвижване (мембрана)
размер на дюзи [инч]3/4 in
Размер на задвижка13.5 mm
Размер на задвижка [in]0.53 in
Размер на щуцер [mm]20.00 mm
Система на задвижката [mm]13.5 mm
Стандарт за присъединяванеANSI/ASME B1.20.1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип присъединяванеNPT
Типово обозначениеEV220B 20
Флуидна група1
ФункцияNC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.842 Kilogram
Нето тегло0.788 Kilogram
Volume3.684 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423140725
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm