EV220B Complete solenoid valve NC G 1/2 BB024AS

Соленоиден вентил, EV220B, Функция: NC, NPT, 1/2, 2.5 m³/h

032U758636

Препоръки за топлоносителя: Oil,Comp.Air,Vacuum, Одобрение: DNVGL-CG-0339, Материал на тялото: Месинг, Работа: Серво задвижване (мембрана), Брой начини: 2/2
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: EV220B, EV220B, Quick selector, Quick selector, Quick selector, EV220B

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationOpen
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv стойност [gal/min]2.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP00
Kv стойност [m³/h]2.500 m³/h
Material DescriptionValve EV220B 12B N 12F NC000 BY120CS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
SCIP dossier product nameEV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
Брой начини2/2
В обхвата на WEEEYes
вариант бобинаКлип-он
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEV220B
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]100 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]0 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]212 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]32 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]9.791 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.300 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]142.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]4.351 psi
Допуск на топлоносителя коментариНеутрална среда
Електрическа връзкаМногожилен кабел DIN 43650-A
ЗадвижкаB
Захранващо напрежение [V] AC120 V
Захранващо напрежение 50Hz макс [V]110 V
Захранващо напрежение 60Hz макс [V]120 V
Захранващо напрежение 60Hz мин [V]110 V
Име на програма за частиEV220B 6 - 22
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияEV220B 12B N 12F NC000 BY120CS
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Характеристика
Стойност
Консумация на енергия [W] 50Hz14.0 W
Консумация на енергия [W] 60Hz14.0 W
Макс. Вискозитет на средата [cSt]50 cSt
Макс. работно налягане [bar]9.8 bar
Макс. работно налягане [psig]142 psig
Макс. тестово налягане [bar]16.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]232.0 psig
Материал на присъединителния елементМесинг
Материал на тялотоМесинг
Материал на уплътнениетоFKM
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОбслужваемРезервни части на соленоиден вентил
ОдобрениеCEDNVGL-CG-0339
Околна температура макс. [°C]50 °C
Околна температура макс. [°F]122 °F
Посока на потокЕднопоточен
Пред. време за затваряне, вода [мс]300 ms
Пред. време за отваряне, вода [мс]60 ms
Препоръки за топлоносителяOil,Comp.Air,Vacuum
Присъединителен размер [инч]1/2
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобинаАксесоари за соленоиден вентил
РаботаСерво задвижване (мембрана)
размер на дюзи [инч]1/2 in
Размер на задвижка13.5 mm
Размер на задвижка [in]0.53 in
Размер на щуцер [mm]12.00 mm
Система на задвижката [mm]13.5 mm
Стандарт за присъединяванеANSI/ASME B1.20.1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип бобинаBY
Тип присъединяванеNPT
Типово обозначениеEV220B 12
Флуидна група1
ФункцияNC
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.664 Kilogram
Нето тегло0.62 Kilogram
Volume0.834 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428460026
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm