EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN32 Brass G 1 1/4 NC

Соленоиден вентил, EV220B, Функция: NC, NPT, 1 1/4, 18 m³/h

032U7541

Препоръки за топлоносителя: Oil,Comp.Air,Vacuum, Одобрение: DNVGL-CG-0339; PED; UA, Материал на тялото: Месинг, Работа: Серво задвижване (мембрана), Брой начини: 2/2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationOpen
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv стойност [gal/min]20.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]18.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220B 32B N 114F NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
SCIP dossier product nameEV220B 15-50 brass NC - solenoid valve
Брой начини2/2
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаEV220B
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]100 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]0 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]212 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]32 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]9.791 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.300 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]142.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]4.351 psi
Допуск на топлоносителя коментариНеутрална средаWater at max. 60°C/140 °F
ЗадвижкаB
Име на програма за частиEV220B 15 - 50
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияEV220B 32B N 114F NC000
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. Вискозитет на средата [cSt]50 cSt
Макс. работно налягане [bar]12.4 bar
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [psig]180 psig
Макс. тестово налягане [bar]20.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]290.0 psig
Материал на присъединителния елементМесинг
Материал на тялотоМесинг
Материал на уплътнениетоFKM
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОбслужваемРезервни части на соленоиден вентил
ОдобрениеCEDNVGL-CG-0339PEDUA
Околна температура макс. [°C]80 °C
Околна температура макс. [°F]176 °F
Отваряне/затваряне на изравнителна дюзаОпционална изразвняваща дюза
Посока на потокЕднопоточен
Пред. време за затваряне, вода [мс]2500 ms
Пред. време за отваряне, вода [мс]1000 ms
Препоръки за топлоносителяOil,Comp.Air,Vacuum
Присъединителен размер [инч]1 1/4
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоиден вентил
РаботаСерво задвижване (мембрана)
размер на дюзи [инч]1 1/4 in
Размер на задвижка13.5 mm
Размер на задвижка [in]0.53 in
Размер на щуцер [mm]32.00 mm
Система на задвижката [mm]13.5 mm
Стандарт за присъединяванеANSI/ASME B1.20.1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип присъединяванеNPT
Типово обозначениеEV220B 32
Флуидна група1
ФункцияNC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.367 Kilogram
Нето тегло1.972 Kilogram
Volume7.334 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423045839
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm