Соленоидна бобина, BI024D, Кабел, Захранващо напрежение [V] DC: 24, Мултипак
018Z8596
Електрическа връзка: Кабел, Захранващо напрежение [V] DC: 24, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67
018Z8596
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| ATEX текст за продажби | -40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | Coil BI024D 24V DC 5m Cable ATEX F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | BI024D |
| Включени части | IP67 комплект уплътнение |
| Група продукти | Магнетвентили |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 40 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 104 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Дължина на кабела [in] | 196.00 in |
| Дължина на кабела [m] | 5.000 m |
| Електрическа връз. коментари | Заземяващ кабел > 4 mm2 |
| Електрическа връзка | Кабел |
| Електрически конектор | 3 жилен кабел |
| Заземителна връзка | Външна клемаGreen/yellow wire |
| Захранващо напрежение [V] DC | 24.00 V |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Име на програма за части | AKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15 |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клас на изолацията на бобинна намотка | Клас H по IEC 85 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Консумация на енергия [W] DC | 12.0 W |
| Наименование на продукта | Соленоидна бобина |
| накрайници на бобина | Кабел |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
| Отн. Влажност [% RH] [Макс] | 97 % RH |
| Отн. Влажност [% RH] [Мин] | 0 % RH |
| Повърхност на проводник [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари за соленоидна бобина |
| Размер на задвижка | 13.5 mm |
| Рейтинг на производителност | Непрекъснат |
| Степен на защита Nema (~) | 6 |
| стягане на бобина | Притискащ винт |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | BI024D |
| Цвят | Черен |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.176 Kilogram |
| Нето тегло | 1.095 Kilogram |
| Volume | 2.004 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424618568 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |