BI024C_Bottom_018Z8588_018Z8589

Соленоидна бобина, BI230C, Кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 230, Мултипак

018Z8586

Електрическа връзка: Кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 230, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ATEX текст за продажби-40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionCoil BI230C 230V 50/60Hz 5m Cable ATEX B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаBI230C
Включени частиIP67 комплект уплътнение
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]40 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]104 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Дължина на кабела [in]196.00 in
Дължина на кабела [m]5.000 m
Електрическа връз. коментариЗаземяващ кабел > 4 mm2
Електрическа връзкаКабел
Електрически конектор3 жилен кабел
Заземителна връзкаВъншна клемаGreen/yellow wire
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Захранващо напрежение 50Hz макс [V]230 V
Захранващо напрежение 60Hz макс [V]230 V
Характеристика
Стойност
Име на програма за частиAKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клас на изолацията на бобинна намоткаКлас H по IEC 85
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Консумация на енергия [W] 50Hz12.5 W
Консумация на енергия [W] 60Hz12.5 W
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
накрайници на бобинаКабел
ОбслужваемНо.
ОдобрениеATEX - Cat. 2 - Zone 1UA
Отн. Влажност [% RH] [Макс]97 % RH
Отн. Влажност [% RH] [Мин]0 % RH
Повърхност на проводник [mm2]3 x 0.75 mm2
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на задвижка13.5 mm
Рейтинг на производителностНепрекъснат
Степен на защита Nema (~)6
стягане на бобинаПритискащ винт
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеBI230C
ЦвятЧерен
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.152 Kilogram
Нето тегло1.072 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume2.262 Liter
EAN/UPC5702424618506