Coils for Solenoid Valves, AC012D, AC110C, AC230C, AC240C

Соленоидна бобина, AC012D, DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] DC: 12, Мултипак

042N0826

Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] DC: 12, IP степен на защита от бн. Влияния: IP00

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP00
Material Description12V DC 10W DIN SPADE+ PACK 9-22
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier product nameSolenoid coils
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAC012D
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Електрическа връзкаDIN многожилен кабел
Електрическа връзка стандартEN175301-803
Електрически конектор3 x многожилни кабели
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V] DC12.00 V
Име на програма за частиEV210AEV220AEV310A
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Консумация на енергия [W] DC10.0 W
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
накрайници на бобинаDIN многожилен кабел
ОбслужваемНо.
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на електрическа връзка6.3 mm x 0.8 mm
Размер на задвижка9 mm
стягане на бобинаПритискащ винт
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеAC012D
ЦвятЧерен

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.062 Kilogram
Нето тегло0.049 Kilogram
Volume0.09 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423071227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm