AC Compact coil

Соленоидна бобина, AC024C, DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Мултипак

042N0823

Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 24, IP степен на защита от бн. Влияния: IP00

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP00
Material Description+4V 50/60HZ 7W DIN SPADE+ PACK 9-22
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier product nameSolenoid coils
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAC024C
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Електрическа връзкаDIN многожилен кабел
Електрическа връзка стандартEN175301-803
Електрически конектор3 x многожилни кабели
Захранващо напрежение [V] AC24 V
Захранващо напрежение 50Hz макс [V]24 V
Захранващо напрежение 60Hz макс [V]24 V
Характеристика
Стойност
Име на програма за частиEV210AEV220AEV310A
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Консумация на енергия [W] 50Hz7.0 W
Консумация на енергия [W] 60Hz7.0 W
Консумация на енергия 50Hz [VA]11.0 VA
Консумация на енергия 60Hz [VA]9.0 VA
Наименование на продуктаСоленоидна бобина
накрайници на бобинаDIN многожилен кабел
ОбслужваемНо.
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобина
Размер на електрическа връзка6.3 mm x 0.8 mm
Размер на задвижка9 mm
стягане на бобинаПритискащ винт
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеAC024C
ЦвятЧерен
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.062 Kilogram
Нето тегло0.053 Kilogram
Volume0.087 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423049714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm