CF-RU 088U0230

Повторител, 868.42 MHz

014G0592

Z-wave
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionПовторител, 868.42 MHz
Product line03
Безжичен стандартZ-wave
В обхвата на WEEEYes
Вид на продуктаПовторител
Група продуктиDanfoss Link™
Дължина на кабела [m]3.000 m
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Интегриране в системаDanfoss Link™
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ОдобрениеZ-WaveCEEAC
Характеристика
Стойност
ОписаниеRepeater Unit for Danfoss Link system
Предаване [m] [Макс.]30 m
Предавателна мощност [mW] [Макс.]1.00 mW
Предавателна честота [MHz]868.42 MHz
ПриложениеЖилищно (клас на замърсяване 2)
Стандарт за одобрениеEC EN 60730
Съдържа батерииNo
Терморегулатор IP клас21
Тип на адаптераN/A
Тип регулиране за отоплениеПовторител
ЦвятRAL 9016
Честота на захранващото напрежение [Hz]50 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.212 Kilogram
Нето тегло0.212 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1.305 Liter
EAN/UPC5702425137266