Повторител, 868.42 MHz
014G0591
Repeater Unit for Danfoss Link system, Z-wave
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
014G0591
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Повторител, 868.42 MHz |
| Product line | 03 |
| Безжичен стандарт | Z-wave |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Повторител |
| Група продукти | Danfoss Link™ |
| Дължина на кабела [m] | 3.000 m |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Интегриране в система | Danfoss Link™ |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Одобрение | Z-WaveCEEAC |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Описание | Repeater Unit for Danfoss Link system |
| Предаване [m] [Макс.] | 30 m |
| Предавателна мощност [mW] [Макс.] | 1.00 mW |
| Предавателна честота [MHz] | 868.42 MHz |
| Приложение | Жилищно (клас на замърсяване 2) |
| Стандарт за одобрение | EC EN 60730 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Терморегулатор IP клас | 21 |
| Тип на адаптера | N/A |
| Тип регулиране за отопление | Повторител |
| Цвят | RAL 9016 |
| Честота на захранващото напрежение [Hz] | 50 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.211 Kilogram |
| Нето тегло | 0.211 Kilogram |
| Volume | 1.305 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425128066 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |