Централен контролер, Захранване: NSU, Брой на радиаторните термостати (вкл.): 3
014G0289
Danfoss Link Central Controller, Z-wave
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
014G0289
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | CC Danfoss Link NSU Wall East DCC22 |
| Product line | 03 |
| Безжичен стандарт | Z-wave |
| Брой на радиаторните термостати (вкл.) | 3 pc |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Версия на софтуера | 4.1.0 или по-висока |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | Централен контролер |
| Височина [mm] | 25 mm |
| Възможност за гласово управление | Amazon Alexa |
| Група продукти | Danfoss Link™ |
| Дължина [mm] | 125.0 mm |
| Захранване | NSU |
| Интегриране в система | Danfoss Link™ |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Консумирана мощност (в готовност) [W] | 2.0 W |
| Одобрение | Z-WaveCEEAC |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Околна температура [°C] [Макс.] | 40 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Описание | Danfoss Link Central Controller |
| Предаване [m] [Макс.] | 30 m |
| Предавателна честота [MHz] | 868.42 MHz |
| Приложение | Жилищно (клас на замърсяване 2) |
| Софтуерен клас | A |
| Стандарт за одобрение | Маркировка CE |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура на съхранение [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Температура на съхранение [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Терморегулатор IP клас | 21 |
| Тестова температура на деформация [°C] | 75 °C |
| Тип на дисплея | Докоснете екрана |
| Тип регулиране за отопление | App модул |
| Цвят | Черен RAL 9005 / Бял RAL 9016 |
| Честота на илъчване [GHz] | 2.4 GHz |
| Ширина [mm] | 107.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.678 Kilogram |
| Нето тегло | 0.622 Kilogram |
| Volume | 1.486 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425120213 |
| Proposition 65 | No significant risk |