Danfoss Link CC

Централен контролер, Захранване: PSU, Брой на радиаторните термостати (вкл.): 3

014G0288

Danfoss Link Central Controller, Z-wave
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCC Danfoss Link PSU Plug East DCC22
Product line03
Безжичен стандартZ-wave
Брой на радиаторните термостати (вкл.)3 pc
В обхвата на WEEEYes
Версия на софтуера4.1.0 или по-висока
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаЦентрален контролер
Височина [mm]25 mm
Възможност за гласово управлениеAmazon Alexa
Група продуктиDanfoss Link™
Дължина [mm]125.0 mm
ЗахранванеPSU
Интегриране в системаDanfoss Link™
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Консумирана мощност (в готовност) [W]2.0 W
ОдобрениеZ-WaveCEEAC
Характеристика
Стойност
Околна температура [°C] [Макс.]40 °C
Околна температура [°C] [Мин.]-10 °C
ОписаниеDanfoss Link Central Controller
Предаване [m] [Макс.]30 m
Предавателна честота [MHz]868.42 MHz
ПриложениеЖилищно (клас на замърсяване 2)
Софтуерен класA
Стандарт за одобрениеМаркировка CE
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на съхранение [°C] [Макс.]65 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-20 °C
Терморегулатор IP клас21
Тестова температура на деформация [°C]75 °C
Тип на дисплеяДокоснете екрана
Тип регулиране за отоплениеApp модул
ЦвятЧерен RAL 9005 / Бял RAL 9016
Честота на илъчване [GHz]2.4 GHz
Ширина [mm]107.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.537 Kilogram
Нето тегло0.537 Kilogram
Volume1.486 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425120206
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens