Dinamic Boiler Relay for Danfoss Link & TPOne systems, 868.42 MHz
014G0279
Dinamic Boiler Relay for Danfoss Link & TPOne systems, Z-wave
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
014G0279
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Dynamic Boiler Relay |
| Product line | 03 |
| Безжичен стандарт | Z-wave |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Бойлер реле |
| Височина [mm] | 84 mm |
| Група продукти | Danfoss Link™ |
| Дължина [mm] | 84.0 mm |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Интегриране в система | Danfoss Link™ |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Консумирана мощност (в готовност) [W] | 1.6 W |
| Номинално импулсно напрежение [kV] | 2.5 kV |
| Одобрение | Z-WaveCE |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 45 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Околна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Описание | Dinamic Boiler Relay for Danfoss Link & TPOne systems |
| Предаване [m] [Макс.] | 30 m |
| Предавателна мощност [mW] [Макс.] | 1.00 mW |
| Предавателна честота [MHz] | 868.42 MHz |
| Приложение | Жилищно (клас на замърсяване 2) |
| Софтуерен клас | A |
| Стандарт за одобрение | Маркировка CE |
| Степен на замърсяване | 2 |
| Съдържа батерии | No |
| Терморегулатор IP клас | 40 |
| Тестова температура на деформация [°C] | 75 °C |
| Тип на адаптера | N/A |
| Тип управление | On/Off |
| Товар [A] | 3 A |
| Цвят | RAL 9016 |
| Честота на захранващото напрежение [Hz] | 50 Hz |
| Ширина [mm] | 30.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.235 Kilogram |
| Нето тегло | 0.195 Kilogram |
| Volume | 1.08 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425145124 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |