Захранване: NSU
014G0261
Net Supply Unit for Danfoss Link system, Приложение: Жилищно (клас на замърсяване 2)
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
014G0261
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | NSU for Danfoss Link CC, GB-DAS |
| Product line | 03 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | Захранващ модул |
| Група продукти | Danfoss Link™ |
| Захранване | NSU |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Изходно напрежение [V] DC | 15 V |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Консумирана мощност (в готовност) [W] | 0.2 W |
| Мощност [W] [Max] | 10 W |
| Описание | Net Supply Unit for Danfoss Link system |
| Приложение | Жилищно (клас на замърсяване 2) |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип на адаптера | N/A |
| Цвят | Черен RAL 9005 |
| Честота на илъчване [GHz] | 50.0 GHz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.26 Kilogram |
| Нето тегло | 0.208 Kilogram |
| Volume | 1.09 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420110646 |
| Proposition 65 | No significant risk |