Захранване: PSU
014G0260
Power Supply Unit for Danfoss Link system, Приложение: Жилищно (клас на замърсяване 2)
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
014G0260
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | PSU for Danfoss Link CC, GB-DAS |
| Product line | 03 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | Захранващ модул |
| Група продукти | Danfoss Link™ |
| Захранване | PSU |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Изходно напрежение [V] DC | 15 V |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Консумирана мощност (в готовност) [W] | 0.2 W |
| Мощност [W] [Max] | 10 W |
| Описание | Power Supply Unit for Danfoss Link system |
| Приложение | Жилищно (клас на замърсяване 2) |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип на адаптера | N/A |
| Цвят | Черен RAL 9005 |
| Честота на илъчване [GHz] | 50.0 GHz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.178 Kilogram |
| Нето тегло | 0.132 Kilogram |
| Volume | 1.056 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420110653 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |