Living By Danfoss 014G0160 Radiator Sensors_R

Стаен сензор, 868.42 MHz

014G0160

Wall room sensor for Danfoss Link system, Z-wave
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Material DescriptionDanfoss RS-Z
Product line03
SCIP dossier no.f69f3910-4073-41b9-8a6f-98747775b091
SCIP dossier product nameDanfoss RS-Z
Батерия qty2
Безжичен стандартZ-wave
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаСтаен сензор
Височина [mm]76 mm
Група продуктиDanfoss Link™
Експлоатационен живот на батерията [год.]5 yr
Захранващи акумулатори2 x 1,5 V AA алкални батерии
Индикатор за изтощена батерияДа
Интегриране в системаDanfoss Link™
Характеристика
Стойност
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ОдобрениеZ-WaveCEEAC
Околна температура [°C] [Макс.]40 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
ОписаниеWall room sensor for Danfoss Link system
Предаване [m] [Макс.]30 m
Предавателна мощност [mW] [Макс.]1.00 mW
Предавателна честота [MHz]868.42 MHz
ПриложениеЖилищно (клас на замърсяване 2)
Стандарт за одобрениеEN 60730
Съдържа батерииYes
Терморегулатор IP клас21
Тип или име на батериятаAlkaline AA (LR6/ZR6)
Тип на дисплеяLCD подсветка
Тип регулиране за отоплениеСтаен термостат
Функция отворен прозорецДа
ЦвятRAL 9016

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.245 Kilogram
Нето тегло0.245 Kilogram
Volume1.104 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425110177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm