Danfoss Icon2™ Main Controller-product-category

Danfoss Icon2™ Main Controller

Главният контролер Danfoss Icon2™ се използва за системи за подово отопление и охлаждане за индивидуално управление на помещения.
Може да се конфигурира като кабелна или безжична система или като комбинация от тях, ако е необходимо.
Центърът на системата е главният контролер Danfoss Icon2™, който конфигурира и свързва системата.
Инсталирането и настройката на главния контролер Danfoss Icon2™ се улесняват с помощта на предварително дефинирано приложение и интуитивно приложение за въвеждане в експлоатация.

Features and benefits

  • Автоматично балансиране (PWM+), което гарантира, че хидравличното балансиране на системата се извършва от главния контролер въз основа на действителното търсене на помещението
    • Не изисква предварителна настройка на колектора
    • Възможност за управление на включване/изключване
    • Функционалност на NC/NO задвижващия механизъм
  • Смяна на охлаждането:
    • Базовата версия поддържа само 2-тръбни системи
    • Поддържа 2, 3 или 4-тръбни приложения в различни конфигурации (3- и 4-тръбните системи изискват Advanced версия)
    • Регулиране на температурата на потока (изисква се версия Advanced), може да се настрои на фиксирана температура или регулиране на температурата на потока по заявка
  • Поддържа приложение с множество главни контролери (до 4 в една система)
  • Изходно захранване 230 V със защитено заземяване за циркулационна помпа
  • Изходно захранване 230 V (например за постоянно включен режим)
  • Изходен сигнал за топлинна нужда (напр. за безпотенциално реле)
  • Безжична връзка 2.4 GHz
  • Комуникация по електропреносната мрежа (за 24 V кабелни термостати)
    • Възможност за комбиниране на кабелни и безжични термостати в една и съща инсталация
  • Интеграция с интелигентен дом, както за iOS, така и за Android устройства (изисква Ally™ Gateway или съвместим ZigBee gateway)