Danfoss_Ally_Starterpack

Danfoss Ally™ стартов пакет, Zigbee, Брой на радиаторните термостати (вкл.): 1

014G2440

Danfoss AllyTM Starter Pack (Gateway + Radiator Thermostat), Zigbee

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDanfoss Ally starter pac
Product line03
SCIP dossier no.8daebde6-91a1-4fb7-a9d3-9b9e3ab80260
SCIP dossier product nameDanfoss Ally Starter Pack
UNSPSC CODE41112209
Батерия qty2
Безжичен стандартZigbee
Брой на радиаторните термостати (вкл.)1 pc
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Boric acid (CAS no. 11113-50-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3)
Вид на продуктаDanfoss Ally™ стартов пакет
Височина [mm]95 mm
Възможност за гласово управлениеAmazon AlexaGoogle AssistantGoogle Home
Група продуктиDanfoss Ally™
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]35 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]5 °C
Дължина на кабела [m]1.000 m
Захранващо напрежение [V] AC [макс]240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]110 V
Изходно напрежение [V] DC5 V
Интегриране в системаDanfoss Ally™
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС7(c)-I
Консумирана мощност (в готовност) [W]2.0 W
ОдобрениеCEUA.TR.089EACUKCA
Характеристика
Стойност
Околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Околна температура [°C] [Мин.]-10 °C
ОписаниеDanfoss AllyTM Starter Pack (Gateway + Radiator Thermostat)
Предаване [m] [Макс.]30 m
Предавателна мощност [mW] [Макс.]79.00 mW
ПриложениеРадиатори, водно подово отоплениеЖилищно (клас на замърсяване 2)
Разход на енергия [W]5.0 W
Софтуерен класA
Степен на замърсяване2
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура за транспортиране [°C] [Макс.]60 °C
Температура за транспортиране [°C] [Мин.]-20 °C
Температура на съхранение [°C] [Макс.]60 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.]-20 °C
Терморегулатор IP клас20
Тип батерия2 x 1,5 V AA-Алкални батерии
Тип задвижкаЕлектро-механично
Тип или име на батериятаAlkaline AA (LR6/ZR6)
Тип на адаптераM30RARAVRAVL
Тип на дисплеяДИСПЛЕЙ НО.
ФункцияКонтролен термостат
ЦвятRAL 9016
Честота на захранващото напрежение [Hz]50 Hz
Честота на илъчване [GHz]2.4 GHz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.521 Kilogram
Нето тегло0.366 Kilogram
Volume1.699 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424056551
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm